text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Mâner cu bilă și parte axială din oțel.
Version
Mâner cu bilă și parte axială zincate, pasivizate albastru.
Note
Pentru mânerele cu bilă cu D1=25 mm și 32 mm, lungimea filetului L2 este mai mică decât cea specificată în DIN 98. Mâner cu bilă potrivit pentru roțile de mână DIN 950.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought