text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Componentă dură realizată din plastic armat cu fibră de sticlă.

Componentă moale din elastomer termoplastic.

Bucșă din oțel clasa de rezistență 5.8 sau din oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Oțel pasivat albastru.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Combinația de culori
negru-gri RAL 7021 (componentă dură) și
negru-gri RAL 7021 (componentă moale)
este furnizată în mod standard.
On request
Alte variante de execuție.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought