Material
Aluminiu.
Știft filetat din oțel inoxidabil 1.4305.
Știft în cruce din oțel inoxidabil 1.4310.
Version
șlefuit sau șlefuit și lustruit.
Șurubul de fixare și știftul în cruce luminoase.
Șurubul de fixare și știftul în cruce luminoase.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Mânere în cruce similare cu DIN 6335 din aluminiu, formă A, blanc
de la
2,86 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Mânere în cruce similare cu DIN 6335 din aluminiu, formă B, cu gaură de trecere
de la
5,19 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Mânere în cruce similare cu DIN 6335 din aluminiu, formă C, gaură oarbă
de la
5,24 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Mânere în cruce similare cu DIN 6335 din aluminiu, formă D, cu filet perforat
de la
5,57 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Mânere în cruce similare cu DIN 6335 din aluminiu, formă E, gaură oarbă filetată
de la
5,19 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Mânere transversale similare cu din 6335 din aluminiu, forma L, cu filet exterior
de la
10,94 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Aluminiu.
Știft filetat din oțel inoxidabil 1.4305.
Știft în cruce din oțel inoxidabil 1.4310.
Version
șlefuit sau șlefuit și lustruit.
Șurubul de fixare și știftul în cruce luminoase.
Șurubul de fixare și știftul în cruce luminoase.
On request
Mânerele încrucișate ca semifabricate (fără alunecare).
Drawing reference
Forma A: piesă brută
Forma B: gaură transversală
Forma C: gaură oarbă
Forma D: filet găurit
Forma E: gaură oarbă filetată
Forma L: cu filet exterior
Forma B: gaură transversală
Forma C: gaură oarbă
Forma D: filet găurit
Forma E: gaură oarbă filetată
Forma L: cu filet exterior