Material
Termoplastic (armat cu fibră de sticlă poliamidă), metal detectabil, conform EU10/2011 și FDA.
Piese din oțel din oțel inoxidabil 1.4404.
Version
Termoplastic gri închis RAL 7021.
Piese din oțel, oțel inoxidabil strălucitor.
Piese din oțel, oțel inoxidabil strălucitor.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Mânere în cruce, din plastic, detectabile de metal, cu bucșă din oțel proeminentă, formă K: bucșă filetată
de la
6,59 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Palm grips, plastic, metal detectable with protruding steel bush, Form L with external thread
de la
€6.82
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Product description
Piesele metalice operaționale care nu pot fi detectate sunt fabricate dintr-un granulat de plastic care respectă normele UE10/2011 și FDA.
Aditivii speciali conținuți în granulele de plastic permit detectarea particulelor din fragmente de plastic de 0,027 cm³ (3x3x3 mm) cu ajutorul detectoarelor de metale (tehnologie prin inducție). În zonele fragile din producție, cum ar fi procesarea alimentelor, fragmentele de plastic ale pieselor metalice operaționale care pot fi detectate sunt astfel identificate, iar riscul de întrerupere a producției sau de reclamații poate fi redus semnificativ.
Aditivii speciali conținuți în granulele de plastic permit detectarea particulelor din fragmente de plastic de 0,027 cm³ (3x3x3 mm) cu ajutorul detectoarelor de metale (tehnologie prin inducție). În zonele fragile din producție, cum ar fi procesarea alimentelor, fragmentele de plastic ale pieselor metalice operaționale care pot fi detectate sunt astfel identificate, iar riscul de întrerupere a producției sau de reclamații poate fi redus semnificativ.
Material
Termoplastic (armat cu fibră de sticlă poliamidă), metal detectabil, conform EU10/2011 și FDA.
Piese din oțel din oțel inoxidabil 1.4404.
Version
Termoplastic gri închis RAL 7021.
Piese din oțel, oțel inoxidabil strălucitor.
Piese din oțel, oțel inoxidabil strălucitor.
Note
Mânerele încrucișate cu o bucșă de oțel proeminentă și un design cu filet intern sunt potrivite în special pentru conexiunile cu știfturi încrucișate.
Application
- Industria alimentară
- Industria farmaceutică
- Industria ambalajelor
- Industria farmaceutică
- Industria ambalajelor
Temperature range
-20°C până la +100°C.
Advantages
detectabil de metal.
Volumul de detecție ≥ 0,027 cm³.
Materiale conforme cu normele alimentare.
Volumul de detecție ≥ 0,027 cm³.
Materiale conforme cu normele alimentare.
On request
Versiuni speciale.
Drawing reference
Forma K: filet interior
Forma L: filet exterior
Forma L: filet exterior