Mâner în cruce poliamidă gri negru 06174-631690
- Contur mâner închis
- Facil de curățat
- Pentru cerințe de igienă ridicate
Sales unit
4,96 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Mâner în cruce
Varianta 2
cu mufă ieșită în afară
Formă
K
Materialul
corpului de bază
poliamidă
Culoarea
corpului de bază
gri negru
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
pasivat albastru
D1=Diametrul exterior
63
D=filet
M16
H=înălțime
38
T= adâncimea filetului
17
D2
19
H2
21,5
H3
12,5
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112103
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
Description
Material
Poliamidă termoplastică armată, negru gri RAL 7021.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Piese din oțel pasivat albastru sau oțel inoxidabil lucios.
Note
Mânerele încrucișate cu o bucșă de oțel proeminentă și un design cu filet intern sunt potrivite în special pentru conexiunile cu știfturi încrucișate.
Application
Aceste mânere încrucișate au fost special concepute pentru a fi utilizate în cazul cerințelor sporite de igienă. Conturul închis al mânerului, cu o suprafață netedă, este foarte ușor de curățat.
Advantages
Rezistent la umiditate și la detergenți (în cazul dezinfectării), fără efecte secundare toxice (biocompatibil).
Mânerele în cruce pot fi strânse și slăbite fără unelte.
Potrivite pentru fixarea și strângerea manuală. Diferite dimensiuni ale filetului.
Mânerele în cruce pot fi strânse și slăbite fără unelte.
Potrivite pentru fixarea și strângerea manuală. Diferite dimensiuni ale filetului.
On request
Versiuni speciale.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.