text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Material

Poliamidă termoplastică armată, negru gri RAL 7021.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Piese din oțel pasivat albastru sau oțel inoxidabil lucios.
Note
Mânerele încrucișate cu o bucșă de oțel proeminentă și un design cu filet intern sunt potrivite în special pentru conexiunile cu știfturi încrucișate.
Application
Aceste mânere încrucișate au fost special concepute pentru a fi utilizate în cazul cerințelor sporite de igienă. Conturul închis al mânerului, cu o suprafață netedă, este foarte ușor de curățat.
Advantages
Rezistent la umiditate și la detergenți (în cazul dezinfectării), fără efecte secundare toxice (biocompatibil).
Mânerele în cruce pot fi strânse și slăbite fără unelte.
Potrivite pentru fixarea și strângerea manuală. Diferite dimensiuni ale filetului.
On request
Versiuni speciale.
Drawing reference
Forma K: filet interior
Forma L: filet exterior

Other customers also bought