text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Mâner în formă de stea
DIN
DIN 6336
Formă
L
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
pasivat albastru
D1=Diametrul exterior
40
D=filet
M10
H=înălțime
25
L=lungimea filetului
45
D8
18
H3
13
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Material
Termoplastic negru, șurub filetat din oțel.
Version
Șurub filetat galvanizat, pasivat albastru.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought