Mâner în formă de U oval aluminiu negru mat și eloxat 06918-088051
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Secțiunea transversală ovală
- Potrivit pentru instalarea în sisteme standardizate de 19 inchi
- Montaj: de pe partea din spate
Unitatea de vânzare
7,53 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner în formă de U
Varianta 1
oval
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
mat și eloxat
Culoarea
corpului de bază
negru
A= distanța de găurire
88
D = Orificiu de fixare
M5
L=lungime
96
T= adâncimea filetului
10
B
12
Capacitate de încărcare
N
500
H
40
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
oval
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
Aluminiu oval.
Version
Suprafață mătuită și eloxată în culori naturale sau negru.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.