text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Bilă de sticlă termoplastică întărită.
Version
negru mat.
Note
Mânere ergonomice și funcționale curbate, cu o rezistență la temperaturi cuprinse între -50 °C și +130 °C.Se livrează inclusiv șuruburi cu cap de brânză galvanizate DIN 912, piulițe DIN 934 și șaibe galvanizate DIN 125, precum și capace de acoperire.
Versiunile 06908-110006 și 06908-210006 sunt furnizate fără capace de acoperire.
Drawing reference
1) Capac de acoperire
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem