Mâner arcuit cu placă de prindere termoplastic 06908-110006
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Rezistență la temperatură de la -50 °C până la 130 °C
- Forma A: cu placă de prindere
- Montaj: de pe partea de operare, cu material de întărire
Unitatea de vânzare
5,05 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner arcuit
Varianta 1
cu placă de prindere
Varianta 2
fără capac de acoperire
Formă
A
Materialul
corpului de bază
termoplastic
A
100
B
48
B1
23
B2
19
Capacitate de încărcare
N
600
D
7
D1
11
H
40
H1
29
H2
6
L
121
L1
84
M
M6x25
UNSPSC Code
31162800
Variantă
cu placă de prindere
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
Bilă de sticlă termoplastică întărită.
Version
negru mat.
Note
Mânere ergonomice și funcționale curbate, cu o rezistență la temperaturi cuprinse între -50 °C și +130 °C.Se livrează inclusiv șuruburi cu cap de brânză galvanizate DIN 912, piulițe DIN 934 și șaibe galvanizate DIN 125, precum și capace de acoperire.
Versiunile 06908-110006 și 06908-210006 sunt furnizate fără capace de acoperire.
Versiunile 06908-110006 și 06908-210006 sunt furnizate fără capace de acoperire.
Drawing reference
1) Capac de acoperire
2) Placă de prindere
2) Placă de prindere
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.