text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Material
Bilă de sticlă termoplastică întărită.
Version
negru mat.
Note
Mânere ergonomice și funcționale curbate, cu o rezistență la temperaturi cuprinse între -50 °C și +130 °C.Se livrează inclusiv șuruburi cu cap de brânză galvanizate DIN 912, piulițe DIN 934 și șaibe galvanizate DIN 125, precum și capace de acoperire.
Versiunile 06908-110006 și 06908-210006 sunt furnizate fără capace de acoperire.
Assembly
Din partea operatorului.
Drawing reference
Forma A: cu placă de prindere
Forma B: fără placă de prindere

1) capac de protecție
2) placă de prindere

Descoperiți gama de produse norelem