Material
PPA termoplastic (rezistent la temperaturi înalte), întărit cu fibră de sticlă.
Version
negru.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
PPA termoplastic (rezistent la temperaturi înalte), întărit cu fibră de sticlă.
Version
negru.
Note
Orificiul de fixare este executat astfel încât din partea de operare mânerele arcuite să poată fi fixate cu un șurub cilindric sau cu o piuliță hexagonală.
Temperature range
Temperatură continuă de funcționare în conformitate cu IEC 216
max. 150 - 160 de grade Celsius.
Temperatură de funcționare pe termen scurt max. 250 de grade Celsius.
max. 150 - 160 de grade Celsius.
Temperatură de funcționare pe termen scurt max. 250 de grade Celsius.
Assembly
Din partea operatorului sau din spate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.