Material
PPA termoplastic (rezistent la temperaturi înalte) întărit cu fibră de sticlă.
Priză din oțel inoxidabil.
Priză din oțel inoxidabil.
Version
negru.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
PPA termoplastic (rezistent la temperaturi înalte) întărit cu fibră de sticlă.
Priză din oțel inoxidabil.
Priză din oțel inoxidabil.
Version
negru.
Note
Acest mâner în formă de U se caracterizează prin volumul său mare și prin senzația plăcută la atingere.
Este ușor de curățat datorită designului său închis și neted (adecvat, de ex., pentru producție alimentară, tehnică medicală).
Dimensiunea de înșurubare „A” se aplică după montarea mânerului. În stare nemontată, aceasta poate devia din cauza tensiunii de încovoiere din timpul demontării.
Este ușor de curățat datorită designului său închis și neted (adecvat, de ex., pentru producție alimentară, tehnică medicală).
Dimensiunea de înșurubare „A” se aplică după montarea mânerului. În stare nemontată, aceasta poate devia din cauza tensiunii de încovoiere din timpul demontării.
Temperature range
Temperatură continuă de funcționare în conformitate cu IEC 216 max. 160 de grade Celsius.
Temperatură de funcționare pe termen scurt max. 250 de grade Celsius.
Potrivit pentru sterilizarea cu abur (tehnologie medicală).
Temperatură de funcționare pe termen scurt max. 250 de grade Celsius.
Potrivit pentru sterilizarea cu abur (tehnologie medicală).
Assembly
Din spate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.