Mâner în formă de U înclinat termoplastic 06975-100081
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Ideal pentru ușile cu două canaturi, formă ergonomică și protecție împotriva pătrunderii pentru mâini
- Compatibil cu toate profilele obișnuite din aluminiu cu lățimea canelurii de 8 mm sau 10 mm
- Material de fixare inclus
Unitatea de vânzare
5,68 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner în formă de U
Varianta 1
înclinat
Formă
A
Materialul
corpului de bază
termoplastic
A= distanța de găurire
100
D = Orificiu de fixare
8,5
L=lungime
134
B
73
Capacitate de încărcare
N
1000
H
65
Montaj
de pe partea de operare
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
UNSPSC Code
31162800
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
Bilă de sticlă PA termoplastică întărită.
Version
negru.
Note
Mânere de arc înclinate, cu formă ergonomică și protecție de prindere pentru mâini. Pentru montare pe uși, clapete și profile de aluminiu. Ideal pentru ușile cu două foi. Fixare cu șuruburi cu cap hexagonal M8 sau cu cap de brânză.
Capacele de acoperire nu sunt incluse în pachetul de livrare.
Capacele de acoperire nu sunt incluse în pachetul de livrare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.