Mâner în formă de U oval oțel inoxidabil lucios 06920-15-120008061
- Acces bun în spații înguste
- Rezistent la coroziune
- Oțel inoxidabil A2 sau oțel inoxidabil A4
- Formă ovală a mânerului
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
Unitatea de vânzare
14,81 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner în formă de U
Varianta 1
oval
Varianta 2
oblic
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
A= distanța de găurire
120
D = Orificiu de fixare
M6
L=lungime
133
B
21
B1
13
Capacitate de încărcare
N
1000
Corp bază cheie din oțel
1.4308
H
50
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
oval
T
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
Aceste mânere arcuite oblice sunt foarte potrivite pentru a fi montate în spații înguste.
Mânerele sunt foarte stabile și pot fi utilizate și acolo unde este nevoie de o manipulare fermă și rezistență la coroziune.
Mânerele sunt foarte stabile și pot fi utilizate și acolo unde este nevoie de o manipulare fermă și rezistență la coroziune.
Material
Oțel inoxidabil, turnare fină 1.4308 sau 1.4404.
Version
lucioasă.
Note
Din motive de fabricație, mânerele pot prezenta neregularități ale suprafeței.
Application
În condiții de spațiu restrâns în construcția de mașini, instalații, construcția de scule sau în industria alimentară și farmaceutică.
Assembly
Din spate.
Advantages
Acces bun în spații înguste.
Foarte stabil și robust.
Rezistent la coroziune.
Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a capacelor.
Foarte stabil și robust.
Rezistent la coroziune.
Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a capacelor.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.