Material
Mâner de arc din oțel inoxidabil 1.4404.
Inel de etanșare din termoplastic (POM, armat cu fibră de sticlă), conform normelor EU10/2011 și FDA.
Version
Mâner cu arc din oțel inoxidabil lustruit.
Inel de etanșare RAL5002 - albastru ultramarin.
Inel de etanșare RAL5002 - albastru ultramarin.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Product description
Mânerul cu arc Hygienic DESIGN a fost special conceput pentru a fi utilizat în zonele de prelucrare a alimentelor. S-a pus în mod special accentul pe geometria optimizată pentru curățare și pe o rugozitate a suprafeței de Ra ≤ 0,8 µm. Inelele de etanșare interschimbabile completează pachetul general.
Material
Mâner de arc din oțel inoxidabil 1.4404.
Inel de etanșare din termoplastic (POM, armat cu fibră de sticlă), conform normelor EU10/2011 și FDA.
Version
Mâner cu arc din oțel inoxidabil lustruit.
Inel de etanșare RAL5002 - albastru ultramarin.
Inel de etanșare RAL5002 - albastru ultramarin.
Note
Suprafața de contact a garniturii de etanșare trebuie să fie executată în mod ideal netedă și perpendiculară față de orificiul șurubului, astfel încât să prezinte o rugozitate a suprafeței Ra ≤ 0,8 µm.
Garnitură de etanșare neadecvată pentru curățare acidă (valoare pH < 4) și oxidanți.
Garnitură de etanșare neadecvată pentru curățare acidă (valoare pH < 4) și oxidanți.
Temperature range
-20 °C până la +100 °C (POM).
Assembly
Din spate.
Advantages
Materiale compatibile cu produsele alimentare.
Geometrie optimizată pentru curățare.
Geometrie optimizată pentru curățare.
Attention
Adecvarea mânerului arcuit Hygienic DESIGN trebuie să fie verificată de utilizator pentru respectivul caz de utilizare. Inelul de etanșare ar trebui inspectat în funcție de sarcini și influențe externe (temperatură, medii de curățare, medii de produs) în mod regulat și, la nevoie, trebuie înlocuit.
Scope of delivery
Mâner de arc cu două inele de etanșare.
Drawing reference
1) Mâner în formă de U
2) Inel de etanșare
2) Inel de etanșare
Accessory
Inele de etanșare 07301.
Șurub cu cap hexagonal 07170-11.
Șurub cu cap hexagonal 07170-11.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.