text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carcasă mâner și mâner pliabil din profil de aluminiu.
Capace din poliamidă.
Fixare forma B cu 2 șuruburi cu cap, din oțel.
Version
Carcasa mânerului și mânerul pliabil sunt sablate din sticlă, finisate satinată și anodizate în culoare neagră sau naturală. Profil din cauciuc negru. Șuruburi de fixare galvanizate.
Note
Mânerele profilate cu balamale din forma B pot fi fixate alternativ din exterior cu 2 șuruburi cu filet.

Două caneluri transversale pentru șuruburi M4 permit o conexiune la pământ și pot fi utilizate ca ajutor de montare pentru piese de instalare suplimentare.
Assembly
După intrarea profilului inferior de cauciuc, cele două clapete laterale sunt apăsate pe suprafața mânerului. Apoi mânerul este introdus sub un unghi de 45° deasupra marginii inferioare a orificiului de montaj și, ulterior, ținut lipit de peretele carcasei.
În funcție de tipul componentei, cel de al doilea profil de cauciuc este acum introdus în canelura superioară sau fixarea se face prin 2 șuruburi cu cap înecat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought