text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Pârghie de strângere
Varianta 1
cu funcţie de siguranţă
Formă
20°
Tipul de formă
20°
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
acoperită cu plastic
Materialul componentei
material plastic
A= lungimea mânerului
88
L=lungimea filetului
50
X=fiecare
M12
A2
15
Clasa de rezistență
5.8
D
16
D1
24
D2
25
D3
10
Dimensiune
1
H
44,5
H1
9,5
H2
49,3
H3
49,5
H4
63,5
Număr de dinți
22
Tip montaj
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
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Buton cu bilă din plastic negru.
Version
acoperit cu plastic cu structură fină, negru.
Method of operation
Pentru a acționa maneta de strângere cu funcție de siguranță, mânerul trebuie să fie apăsat până când dantura se blochează complet. Acum poate fi tensionată sau eliberată. Mecanismul de blocare este imediat eliberat din nou prin presiunea arcului, astfel încât funcția de siguranță este din nou disponibilă. (Mânerul poate fi rotit fără efort).
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub și variante de execuție speciale.
Dimensiunile „H1” și „A” sunt disponibile la cerere în alte lungimi, la un cost suplimentar.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought