Material
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Buton cu bilă din plastic negru.
Buton cu bilă din plastic negru.
Version
lustruit.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Pârghii de strângere, din oțel, fixe, cu filet interior, mâner la 0 grade
de la
8,97 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Pârghii de strângere, din oțel, fixe, cu filet interior, mâner la 20 grade
de la
8,97 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Pârghii de strângere din oțel, cu alezaj de reglare, mâner 0 grade
de la
8,97 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Pârghii de strângere din oțel, cu alezaj de reglare, mâner la 20 grade
de la
8,97 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Buton cu bilă din plastic negru.
Buton cu bilă din plastic negru.
Version
lustruit.
Note
Manetele de prindere pot fi utilizate pentru sarcini simple de prindere sau operațiuni de comutare.
Dacă este necesar, trebuie să existe suficient spațiu de prindere pentru ca maneta de prindere să fie rotită la 360°.
Dacă este necesar, trebuie să existe suficient spațiu de prindere pentru ca maneta de prindere să fie rotită la 360°.
On request
Alte filete interioare, găuri de trecere și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „A” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Dimensiunea „A” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.