Material
Tub de mâner EN AW-6060.
Suport piese EN AW-6063.
Capace de acoperire din termoplastic.
Șurub de fixare ISO 4766-14H.
Suport piese EN AW-6063.
Capace de acoperire din termoplastic.
Șurub de fixare ISO 4766-14H.
Version
Tub de mâner anodizat în culoare naturală.
Susține piese de culoare naturală sau negru anodizat.
Piese de capăt (tub mâner) negru.
Capace de acoperire (piesa de reținere) gri deschis sau negre.
Susține piese de culoare naturală sau negru anodizat.
Piese de capăt (tub mâner) negru.
Capace de acoperire (piesa de reținere) gri deschis sau negre.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Mânere tubulare reglabile, din aluminiu, set
de la
32,76 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Piese de reținere din aluminiu, pentru mânere tubulare
de la
13,79 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Tub de mâner EN AW-6060.
Suport piese EN AW-6063.
Capace de acoperire din termoplastic.
Șurub de fixare ISO 4766-14H.
Suport piese EN AW-6063.
Capace de acoperire din termoplastic.
Șurub de fixare ISO 4766-14H.
Version
Tub de mâner anodizat în culoare naturală.
Susține piese de culoare naturală sau negru anodizat.
Piese de capăt (tub mâner) negru.
Capace de acoperire (piesa de reținere) gri deschis sau negre.
Susține piese de culoare naturală sau negru anodizat.
Piese de capăt (tub mâner) negru.
Capace de acoperire (piesa de reținere) gri deschis sau negre.
Note
Mânerele tubulare reglabile sunt livrate neasamblate.
Distanța dintre centre poate fi definită în mod liber pentru mânerele tuburilor.
Distanța maximă recomandată între centre poate fi găsită în tabelul prevăzut la A max.
Pentru lungimi mari ale mânerului sau sarcini mari, se pot introduce piese suplimentare pentru fixare.
Suporturile sunt livrate neasamblate.
Distanța dintre centre poate fi definită în mod liber pentru mânerele tuburilor.
Distanța maximă recomandată între centre poate fi găsită în tabelul prevăzut la A max.
Pentru lungimi mari ale mânerului sau sarcini mari, se pot introduce piese suplimentare pentru fixare.
Suporturile sunt livrate neasamblate.