Material
Carcasă din alamă.
Miez magnetic NdFeB (neodim).
Miez magnetic NdFeB (neodim).
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă din alamă.
Miez magnetic NdFeB (neodim).
Miez magnetic NdFeB (neodim).
Note
Design neted, sistem ecranat. Suporturile de tijă din neodim nu trebuie în niciun caz apăsate direct în fier, altfel va exista o pierdere a forței de adeziv din cauza unui scurtcircuit magnetic. Diametrul „D” șlefuit cu toleranță de montare h6.
Dispozitivele de prindere pot fi scurtate sau prelucrate după dimensiunile „H1 și H2”.
Dispozitivele de prindere pot fi scurtate sau prelucrate după dimensiunile „H1 și H2”.
Temperature range
max. 150 °C.
Assembly
Magneții pot fi fixați prin presare, înșurubare sau lipire.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.