Magnet Electromagnet oțel 09131-03004035
- Bobină magnetică
- Durată lungă de viață
- Consumă puțină energie
- Domenii de utilizare: construcția de mașini, construcții de dispozitive, tehnologie de automatizare, tehnologie de siguranță
Unitatea de vânzare
533,60 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Magnet
Varianta 1
Electromagnet
Varianta 2
dreptunghiular
Materialul
corpului de bază
oțel
B=lățime
40
G=filet
M8
H=înălțime
35
L=lungime
300
-
2
Forța adezivă
N
4000
H1
15
L1
75
L2
150
Putere nominală
W
19
Tensiune nominală
V c.c.
24
Tip montaj
filet interior
UNSPSC Code
27112104
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
Carcasă, din oțel.
Corp de bobină, din plastic.
Corp de bobină, din plastic.
Note
Electromagneții funcționează cu curent continuu. Acest lucru generează un câmp magnetic prin bobina din miez. După oprirea tensiunii, câmpul de forță dispare din nou.
Electromagneții sunt fixați cu ajutorul filetelor de pe spate. Numărul de găuri filetate diferă. Distanța L2 este distanța respectivă dintre găurile filetate.
Conexiunea de alimentare cu tensiune se realizează printr-un conector de tip ventil DIN în conformitate cu EN 175301-803 (anterior DIN 43650). Pinii sunt instalați pe acesta pentru a atașa direct firele de liță.
Forțele de strângere specificate pot fi mai mici în funcție de grosimea materialului și de rugozitatea suprafeței materialului.
Electromagneții sunt fixați cu ajutorul filetelor de pe spate. Numărul de găuri filetate diferă. Distanța L2 este distanța respectivă dintre găurile filetate.
Conexiunea de alimentare cu tensiune se realizează printr-un conector de tip ventil DIN în conformitate cu EN 175301-803 (anterior DIN 43650). Pinii sunt instalați pe acesta pentru a atașa direct firele de liță.
Forțele de strângere specificate pot fi mai mici în funcție de grosimea materialului și de rugozitatea suprafeței materialului.
Technical Data
Tensiune: 24 V CC.
Grad de protecție: până la IP 65.
Interval de temperatură: până la 180 °C (clasă de izolație H).
Durată de pornire: 100 %.
Grad de protecție: până la IP 65.
Interval de temperatură: până la 180 °C (clasă de izolație H).
Durată de pornire: 100 %.
Application
Electromagneții sunt utilizați pentru a susține, sprijini și fixa piese feromagnetice.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.