Material
Profil U, din oțel.
Magnet NdFeB (neodim).
Magnet NdFeB (neodim).
Version
Profil U, nichelat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Profil U, din oțel.
Magnet NdFeB (neodim).
Magnet NdFeB (neodim).
Version
Profil U, nichelat.
Note
Magnetul este lipit în profilul U. Suprafața de fixare este în contact doar cu nervurile. Astfel, magnetul rămâne protejat în profilul U.
Datorită formei sale alungite și înguste, precum și forței de aderență ridicate, magnetul cu profil plat asigură protecție împotriva răsucirii.
De preferință, magnetul cu profil plat se încorporează în caneluri. Montarea se realizează simplu, prin intermediul orificiilor laterale. Datorită montării laterale, șurubul nu exercită nicio presiune asupra miezului magnetic.
Magneții din neodim-fier-bor au o forță magnetică extrem de mare. Vă rugăm să manipulați acești magneți bruți cu atenție deosebită.
• Pericol ridicat de strivire: magneții mai mari, în special, pot provoca leziuni grave prin strivire la nivelul degetelor sau al mâinilor atunci când se atrag brusc unul de altul.
• Material fragil: materialul neodim-fier-bor este un material foarte dur, dar fragil. Magneții se pot rupe sau sparge cu ușurință în caz de impact, cădere sau coliziune necontrolată.
• Așchii cu muchii ascuțite: în cazul ruperii, se produc adesea fragmente cu muchii tăioase, parțial ascuțite. Prin urmare, se recomandă purtarea de ochelari de protecție în timpul manipulării.
• Pericol de lovire bruscă: dacă doi magneți se ciocnesc unul de altul fără a fi frânați, materialul fragil poate provoca spargere de tip exploziv și împrăștierea de așchii.
Datorită formei sale alungite și înguste, precum și forței de aderență ridicate, magnetul cu profil plat asigură protecție împotriva răsucirii.
De preferință, magnetul cu profil plat se încorporează în caneluri. Montarea se realizează simplu, prin intermediul orificiilor laterale. Datorită montării laterale, șurubul nu exercită nicio presiune asupra miezului magnetic.
Magneții din neodim-fier-bor au o forță magnetică extrem de mare. Vă rugăm să manipulați acești magneți bruți cu atenție deosebită.
• Pericol ridicat de strivire: magneții mai mari, în special, pot provoca leziuni grave prin strivire la nivelul degetelor sau al mâinilor atunci când se atrag brusc unul de altul.
• Material fragil: materialul neodim-fier-bor este un material foarte dur, dar fragil. Magneții se pot rupe sau sparge cu ușurință în caz de impact, cădere sau coliziune necontrolată.
• Așchii cu muchii ascuțite: în cazul ruperii, se produc adesea fragmente cu muchii tăioase, parțial ascuțite. Prin urmare, se recomandă purtarea de ochelari de protecție în timpul manipulării.
• Pericol de lovire bruscă: dacă doi magneți se ciocnesc unul de altul fără a fi frânați, materialul fragil poate provoca spargere de tip exploziv și împrăștierea de așchii.
Temperature range
max. 80 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.