text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carcasă din oțel inoxidabil.
Magnet neodim.
Version
Carcasă lucioasă.
Note
Un magnet din soclu atrage știftul (09221) și îl ține cu forța de prindere specificată.
Repetabilitate ±0,25 mm. Precizia de repetare poate fi mărită cu ajutorul șuruburilor de localizare suplimentare.

Dimensiuni de instalare forma A: grosimea plăcii min. 6 mm.
Dimensiunile de instalare forma B: grosimea plăcii max. 10 mm.
Dimensiuni de instalare forma C: grosimea plăcii >10 mm.
Dimensiuni de instalare forma D: gaură oarbă.
On request
Piulițe potrivite.
Drawing reference
1) Magnet
2) Inel de siguranță
Accessory
Știft 09221.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought