text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carcasă din oțel.
Miez magnetic NdFeB (neodim).
Manta de protecție din cauciuc sintetic.
Version
Carcasă zincată.
Manta de protecție din cauciuc neagră.
Note
Graifăr plat cu alezaj, sistem ecranat. Cu înveliș de protecție din cauciuc pentru protejarea suprafețelor sensibile. Învelișul de protecție din cauciuc crește coeficientul de frecare, obținându-se astfel o forță de aderență statică laterală ridicată.
Temperature range
max. 60 °C.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
2) Magnet
3) Cauciuc
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought