Magnet Dispozitiv de prindere plat NdFeB 09069-03
- Elemente de fixare flexibile, ușor de îndepărtat, cu închidere prin forță
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor
- Interval de temperatură până la 80 °C
- Sistem ecranat
Unitatea de vânzare
8,48 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Magnet
Varianta 1
Dispozitiv de prindere plat
Varianta 2
rotund
Formă
A
Materialul
corpului de bază
NdFeB
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
zincat
D=Diametrul exterior
10 ±0,15
H=înălțime
4,5
Forța adezivă
N
25
Temperatură*
max. °C
80
Tip montaj
fără
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Carcasă din oțel.
Miez magnetic NdFeB.
Miez magnetic NdFeB.
Version
Carcasă zincată.
Note
Sistem ecranat. Cu materialul cu magnet permanent NdFeB, forța de reținere crește din nou cu aproximativ 10-20% față de SmCo.
Temperature range
max. 80 °C.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.