Material
Carcasă și cârlig din oțel.
Miez magnetic NdFeB (neodim).
Miez magnetic NdFeB (neodim).
Version
Carcasă și cârlig zincat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă și cârlig din oțel.
Miez magnetic NdFeB (neodim).
Miez magnetic NdFeB (neodim).
Version
Carcasă și cârlig zincat.
Note
Sistem ecranat. Cu materialul cu magnet permanent NdFeB, forța de reținere crește din nou cu aproximativ 10-20% față de SmCo.
Temperature range
max. 80 °C.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.