Magnet Magnet de oală plat AlNiCo 09096-02
- Elemente de fixare flexibile, ușor de îndepărtat, cu închidere prin forță
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de instalații, construcții de instalații
- Interval de temperatură până la 450 °C
- Sistem ecranat
Unitatea de vânzare
6,14 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Magnet
Varianta 1
Magnet de oală plat
Varianta 2
rotund
Materialul
corpului de bază
AlNiCo
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
lăcuit
Culoarea
componentei
roșu
D1 = Orificiu de fixare
5
D=Diametrul exterior
29
H=înălțime
9
Forța adezivă
N
55
Temperatură*
max. °C
450
Tip montaj
Gaură
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Carcasă din oțel.
Miez magnetic AlNiCo.
Miez magnetic AlNiCo.
Version
Carcasă lăcuită roșu.
Note
Sistem ecranat. Magneții plați sunt utilizați pentru instalarea în dispozitive unde este nevoie de spațiu mic.
Temperature range
max. 450 °C.
On request
Alte culori.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.