text.skipToContent
text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Romanian
English
Schimbați țara
Contul meu
ÎNREGISTRARE
Listă favorite
Reține produse
Coș de cumpărături
0,00 €
Coș de cumpărături
0,00 €
Comandă directă
Adăugați un articol direct în coșul de cumpărături
Pagina de start
Articole vamale
03000 inch
Șurub de blocare cu bilă - inch
Șurub de blocare cu bilă - inch
Denumire
Bolț de blocare
Bolțuri de blocare cu bile
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
diametrul șurubului (inch)
1/2
1/4
3/8
3/16
5/8
5/16
7/16
lungime (inch)
0,5
0,75
1,0
1,25
1,5
1,75
2,0
2,5
3,0
Varianta 1
cu mâner tip ciupercă
Varianta 2
cu încuietoare axială magnetică
Guler metalic
Forță de forfecare, tăiere dublă max. kN
13
24
38
54
74
96
150
Materialul componentei
oțel inoxidabil
termoplastic
Filtru
Intrări / Pagină
3 Products
Adăugat la coșul de cumpărături
Filtru
Intrări / Pagină
3 Products
Descoperiți gama de produse norelem
Filtru
Denumire
Bolț de blocare
Bolțuri de blocare cu bile
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
diametrul șurubului (inch)
1/2
1/4
3/8
3/16
5/8
5/16
7/16
lungime (inch)
0,5
0,75
1,0
1,25
1,5
1,75
2,0
2,5
3,0
Varianta 1
cu mâner tip ciupercă
Varianta 2
cu încuietoare axială magnetică
Guler metalic
Forță de forfecare, tăiere dublă max. kN
13
24
38
54
74
96
150
Materialul componentei
oțel inoxidabil
termoplastic
Subscribe to the norelem newsletter now
Be the first to receive news about our products and notifications from our online shop!