Material
Manșon filetat și mâner tip ciupercă 1.4305 (corespunde AISI 303).
Știft de blocare călit 1.4034 (corespunde AISI 420).
Știft de blocare necălit 1.4305 (corespunde AISI 303).
Version
Manșon cu filet, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și rectificat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.
Mâner în formă de ciupercă, cu finisaj fin.
Știft de blocare, călit și rectificat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.
Mâner în formă de ciupercă, cu finisaj fin.
Show more
Show less
Bolț de blocare, din oțel inoxidabil, fără guler, cu mâner în formă de ciupercă, din oțel inoxidabil, fără contrapiuliță - inch
from
18,34 €
plus sales tax
plus shipping costs
Bolț de blocare din oțel inoxidabil fără guler cu mâner tip ciupercă din oțel inoxidabil și contrapiuliță - inch
from
20,06 €
plus sales tax
plus shipping costs
Description
Product description
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină modificarea poziției de blocare din cauza forțelor transversale. Trecerea într-o altă poziție de blocare este posibilă doar după decuplarea manuală a bolțului.
Material
Manșon filetat și mâner tip ciupercă 1.4305 (corespunde AISI 303).
Știft de blocare călit 1.4034 (corespunde AISI 420).
Știft de blocare necălit 1.4305 (corespunde AISI 303).
Version
Manșon cu filet, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și rectificat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.
Mâner în formă de ciupercă, cu finisaj fin.
Știft de blocare, călit și rectificat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.
Mâner în formă de ciupercă, cu finisaj fin.
Note
Se poate furniza o șaibă înșurubată pentru înșurubarea bolțurilor de blocare. Aceasta este împinsă sub mânerul ciupercii deblocat, astfel încât știfturile de acționare să se cupleze în fantă.
On request
Versiuni speciale.
Drawing reference
Forma G: fără contrapiuliță
Forma H: cu contrapiuliță
1) bolț de blocare cu șaibă de înșurubare
Forma H: cu contrapiuliță
1) bolț de blocare cu șaibă de înșurubare