text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Steel version:
Threaded sleeve and indexing pin free-cutting steel.

Stainless steel version A1:
Threaded sleeve 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Indexing pin hardened 1.4034 (AISI 420 equivalent).
Indexing pin not hardened 1.4305 (AISI 303 equivalent).

Stainless steel version A4:
Threaded sleeve and indexing pin 1.4404 (AISI 316L equivalent).

Mushroom grip thermoplastic.

Version
Steel version:
Threaded sleeve black oxidised.
Indexing pin hardened, ground and black oxidised.

Stainless steel version A1:
Threaded sleeve bright.
Indexing pin hardened and ground, bright.
Indexing pin not hardened and ground, bright.

Stainless steel version A4:
Threaded sleeve bright.
Indexing pin ground and chemically nickel-plated.
Indexing pin ground, bright.

Mushroom grip black grey RAL7021 or traffic red RAL3020.
Note
Materialele utilizate permit utilizarea multiplă.
În cazul unor solicitări cu o rezistență foarte ridicată la coroziune, se recomandă utilizarea unor bolțuri de blocare din oțel inoxidabil A4.
On request
Versiuni speciale.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought