text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Versiune din oțel:

Ştift de blocare întărit:

Clasa de rezistență 5.8.



Versiune din oțel inoxidabil:

Ştift de blocare întărit:

Manșon cu filet 1.4305.

Pin de blocare 1.4034..



Ştiftul de blocare neîntărit:

Manșon cu filet 1.4305.

Pin de blocare 1.4305..

Version
Variantă din oțel:
știft opritor întărit, șlefuit și lustruit.

Variantă din oțel inoxidabil:
știft opritor întărit, șlefuit și lucios.
Știft opritor neîntărit, șlefuit și lucios.
On request
Versiuni speciale.
Accessory
Inele de distanțare 03089.
Seturi de fixare pentru piese subțiri 03094-10.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought