Material
Manșon filetat și știft de blocare din oțel cu tăiere liberă.
Manetă de mâner, din termoplastic PPA (rezistent la temperaturi ridicate), armat cu fibră de sticlă.
Manetă de mâner, din termoplastic PPA (rezistent la temperaturi ridicate), armat cu fibră de sticlă.
Version
Variantă din oțel:
Manșon filetat lustruit.
Știft opritor întărit, șlefuit și brunat.
Manetă de culoare negru-gri RAL7021.
Manșon filetat lustruit.
Știft opritor întărit, șlefuit și brunat.
Manetă de culoare negru-gri RAL7021.
Show more
Show less
Șurub de blocare din oțel, cu mâner excentric din plastic - inch
from
13,92 €
plus sales tax
plus shipping costs
Șurub de blocare din oțel, cu mâner excentric din plastic și contrapiuliță - inch
from
14,10 €
plus sales tax
plus shipping costs
Description
Product description
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină o modificare a poziției de blocare din cauza forțelor laterale. Acesta poate fi mutat în altă poziție de blocare numai după ce poziția de blocare a zăvorului a fost dezactivată manual. La acest bolț de blocare, dezactivarea se realizează cu ajutorul unui mâner excentric. Bolțul de blocare rămâne dezactivat atunci când maneta mânerului este deplasată peste punctul mort al excentricului.
Mânerul ergonomic excentric permite o manevrare ușoară cu puțin efort.
Mânerul ergonomic excentric permite o manevrare ușoară cu puțin efort.
Material
Manșon filetat și știft de blocare din oțel cu tăiere liberă.
Manetă de mâner, din termoplastic PPA (rezistent la temperaturi ridicate), armat cu fibră de sticlă.
Manetă de mâner, din termoplastic PPA (rezistent la temperaturi ridicate), armat cu fibră de sticlă.
Version
Variantă din oțel:
Manșon filetat lustruit.
Știft opritor întărit, șlefuit și brunat.
Manetă de culoare negru-gri RAL7021.
Manșon filetat lustruit.
Știft opritor întărit, șlefuit și brunat.
Manetă de culoare negru-gri RAL7021.
Temperature range
Temperatură continuă de funcționare în conformitate cu IEC 216 max. 160 °C.
Temperatură de funcționare pe termen scurt max. 250 °C.
Temperatură de funcționare pe termen scurt max. 250 °C.
Advantages
Operare ușoară și rapidă.
Potrivit pentru aplicații la temperaturi ridicate.
Cu funcție de blocare integrată.
Potrivit pentru aplicații la temperaturi ridicate.
Cu funcție de blocare integrată.
On request
Versiuni speciale.
Drawing reference
Forma A: fără contrapiuliță
Forma B: cu contrapiuliță
Forma B: cu contrapiuliță
Accessory
Inele de distanțare 03089.
Bucșe de poziționare pentru bolțuri de blocare 03099-50
Suporturi 03099
Bucșe de poziționare pentru bolțuri de blocare 03099-50
Suporturi 03099