text.skipToContent
text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Romanian
English
Schimbați țara
Contul meu
ÎNREGISTRARE
Listă favorite
Reține produse
Coș de cumpărături
0,00 €
Coș de cumpărături
0,00 €
Comandă directă
Adăugați un articol direct în coșul de cumpărături
Pagina de start
Articole vamale
03000 inch
Bolț de blocare - inch
Bolț de blocare - inch
fir (inch)
1-8
1/2-13
1/4-20
1/4-28
3/4-10
3/4-16
3/8-16
3/8-24
5/8-11
5/16-24
Materialul corpului de bază
oțel
oțel inoxidabil
termoplastic
diametrul șurubului
3
4
5
6
6,35
7,93
8
9,53
10
12
16
lungime
24
29,5
31,5
32
33
34,5
37
38,5
39
40,5
41,5
41,7
42
43
43,5
44
46,5
47
50
51,7
52
52,8
54
54,7
55
56
56,9
57,8
59
61
62
62,9
65,1
66
68
72
73
74
77
78
79
80
83
84
87
96
102,9
104
106
Tip de produs
cu aderență de cinci stele
cu bolț filetat
cu știft de blocare extins
fără guler
Standard
variantă scurtă
Varianta 1
cu canelură de blocare
cu mâner excentric
fără canelură de blocare
Varianta 2
cu aderență de cinci stele
cu bolț filetat
Piuliță de blocare
cu contrapiuliță
fără contrapiuliță
Filtru
Intrări / Pagină
17 Products
Adăugat la coșul de cumpărături
Filtru
Intrări / Pagină
17 Products
Descoperiți gama de produse norelem
Filtru
fir (inch)
1-8
1/2-13
1/4-20
1/4-28
3/4-10
3/4-16
3/8-16
3/8-24
5/8-11
5/16-24
Materialul corpului de bază
oțel
oțel inoxidabil
termoplastic
diametrul șurubului
3
4
5
6
6,35
7,93
8
9,53
10
12
16
lungime
24
29,5
31,5
32
33
34,5
37
38,5
39
40,5
41,5
41,7
42
43
43,5
44
46,5
47
50
51,7
52
52,8
54
54,7
55
56
56,9
57,8
59
61
62
62,9
65,1
66
68
72
73
74
77
78
79
80
83
84
87
96
102,9
104
106
Tip de produs
cu aderență de cinci stele
cu bolț filetat
cu știft de blocare extins
fără guler
Standard
variantă scurtă
Varianta 1
cu canelură de blocare
cu mâner excentric
fără canelură de blocare
Varianta 2
cu aderență de cinci stele
cu bolț filetat
Piuliță de blocare
cu contrapiuliță
fără contrapiuliță
Abonați-vă acum la buletinul informativ norelem
Fii primul care primește știri despre produsele noastre și notificări de la magazinul nostru online!