text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
cu siguranță pentru filet
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
Sferă din oțel inoxidabil
D=filet (inch)
5/8-11
H=Cursă
3,5
L=lungime
33
Cuplu de deșurubare aprox. Nm
3
Cuplu de înșurubare aprox. Nm
3,9
D1
10
Dispozitiv de împingere a formei
Bilă
Forța arcului
Standard
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
125
Forța arcului la început F1 aprox. N
65
L1
14
Profilul căruciorului
Locaș hexagonal
S
5/16
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
Manșon 1.4305..

Bilă 1.4034.

Arc 1.4310..



Element de blocare a filetului nylon.

Version
lucioasă. Bila întărită.
Drawing reference
L2 = aproximativ două fileturi
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem