text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mânere excentrice
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
sablat
Materialul componentei
oțel inoxidabil
A1= lungimea mânerului
108
A= lungimea mânerului
96
B=lățime
33,3
D=filet (inch)
3/8-16
H1=înălțime
28,8
L=lungimea filetului
30
B1
24
Corp bază cheie din oțel
1.4308
Cursă S
1,5
D1
25
D2
11
Dimensiune
2
Forța de strângere F kN
8
Forța manuală FH N
350
H
18,3
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
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
Mânerul excentric are un disc de presiune din plastic optimizat din punct de vedere tehnic.
Șaiba axială este fabricată dintr-un plastic special de înaltă performanță, care garantează o rezistență foarte bună la uzură și fluaj.
Material

Versiunea A1 din oțel inoxidabil:
Manetă din oțel inoxidabil 1.4308 (corespunde AISI 304) Aparat de
spălat cu presiune din material termoplastic de înaltă performanță, armat cu fibră de carbon.
Mâner cu ax și șurub cu cap hexagonal din oțel inoxidabil 1.4305 (corespunde AISI 303).

Versiunea A4 din oțel inoxidabil:
Manetă din oțel inoxidabil Aparat de
spălat cu presiune din material termoplastic de înaltă performanță, armat cu fibră de carbon.
Mâner cu ax și șurub cu cap hexagonal din oțel inoxidabil .

Version
Mânerul lustruit sau sablat electrolitic.
Șaibă de presiune neagră.
Mâner cu ax și șurubul cu bolț strălucitor.
Note
Materialele plastice au proprietatea de a se deplasa sub sarcină (întârziere).
Accessory
Pentru suprafețele de sprijin ușor curbate, un disc din oțel inoxidabil 04234 poate fi comandat ca opțiune.
Acesta poate fi instalat ca șaibă între șaiba axială și suprafața de sprijin.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought