text.skipToContent
text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Romanian
English
Schimbați țara
Contul meu
ÎNREGISTRARE
Listă favorite
Reține produse
Coș de cumpărături
0,00 €
Coș de cumpărături
0,00 €
Comandă directă
Adăugați un articol direct în coșul de cumpărături
Pagina de start
Articole vamale
04000 inch
Mânere excentrice - inch
Mânere excentrice - inch
Main material
aluminiu
oțel
oțel inoxidabil
poliamidă
Main colour
negru
negru RAL 9005
roșu rubin RAL 3003
roșu trafic RAL 3020
Component material
oțel
oțel inoxidabil
Thread type
filet exterior
filet interior
Thread (inch)
1/4-20
3/8-16
5/16-18
6-32
8-32
10-24
10-32
thread length
10
15
20
25
30
40
50
Handle length
27,5
33,5
41,7
59,1
79,2
79,6
108
110
Filtru
Intrări / Pagină
19 Products
Adăugat la coșul de cumpărături
Filtru
Intrări / Pagină
19 Products
Other customers also bought
Filtru
Main material
aluminiu
oțel
oțel inoxidabil
poliamidă
Main colour
negru
negru RAL 9005
roșu rubin RAL 3003
roșu trafic RAL 3020
Component material
oțel
oțel inoxidabil
Thread type
filet exterior
filet interior
Thread (inch)
1/4-20
3/8-16
5/16-18
6-32
8-32
10-24
10-32
thread length
10
15
20
25
30
40
50
Handle length
27,5
33,5
41,7
59,1
79,2
79,6
108
110
Abonați-vă acum la buletinul informativ norelem
Fii primul care primește știri despre produsele noastre și notificări de la magazinul nostru online!