Piuliță crenelată fără gaură pentru știfturi oțel inoxidabil lucios 06010-1A02
- Adecvat pentru fixare și prindere manuală
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Avantaj: strângeți sau slăbiți piulița striată fără unelte
- Forma A: fără gaură de știft
- Diferite dimensiuni de filet
Sales unit
3,97 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knurled nut
Version 1
without pin hole
DIN
DIN 6303
Form
A
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
D1=Outside diameter
20
D=Thread (inch)
10-24
H=Height
12
T=thread depth
7
D3
14
D4
15
K
8
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31161504
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
Description
Material
Oțel tăiat liber.
Oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel pentru automate, brunat.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.