text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner tip aripă
Varianta 1
Miniwing
Formă
D
Tipul de formă
Filet intern continuu
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
pasivat albastru
A= lungimea mânerului
28
B=lățime
13
D=filet (inch)
10-32
H=înălțime
14,3
T= adâncimea filetului
10
D2
12
H1
13,3
H2
2,3
Tip filet
filet interior
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Mâner din termoplastic.

Bucșă din oțel 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Mâner gri închis.
Oțel pasivat în albastru.
Oțel inoxidabil netratat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem