text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Termoplastic, gri închis.
Version
Piese din oțel brunat.
Note
Capacul butucului și mânerul cilindric rotativ sunt furnizate nemontate. Pentru montare, axul mânerului trebuie să fie înșurubat în gaura de montare.
Roțile de mână pot fi fixate axial pe arbore prin prindere încrucișată sau cu ajutorul unui șurub cilindric DIN 6912 și al unei șaibe DIN 7349, folosind o conexiune cu pană paralelă.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought