Material
Termoplastic, gri închis.
Bucșă din oțel 5.8.
Bucșă din oțel 5.8.
Version
Oțel pasivat albastru.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Roți zimțate cu mâner, formă H, fără gaură transversală - inch
de la
10,25 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Roți zimțate cu mâner, formă M, cu gaură transversală și știft filetat - inch
de la
12,56 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Termoplastic, gri închis.
Bucșă din oțel 5.8.
Bucșă din oțel 5.8.
Version
Oțel pasivat albastru.
Note
Pentru articolele vamale, formularul D este dat în inci, toate celelalte forme în mm.
Drawing reference
Forma H: fără gaură transversală
Forma M: cu gaură transversală și știft filetat
Forma M: cu gaură transversală și știft filetat