text.skipToContent
text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Romanian
English
Schimbați țara
Contul meu
ÎNREGISTRARE
Listă favorite
Reține produse
Coș de cumpărături
€0.00
Coș de cumpărături
€0.00
Comandă directă
Adăugați un articol direct în coșul de cumpărături
Pagina de start
Articole vamale
27000 inch
Picioare reglabile, picioare pentru mașini - inch
Picioare reglabile, picioare pentru mașini - inch
D1 (inch)
1 1/4-7
1-8
1/2-13
1/4-20
3/4-10
3/8-16
5/8-11
5/16-18
Materialul corpului de bază
oțel
oțel inoxidabil
Diametrul discului
32
40
50
60
80
100
120
150
înălțime
15
16
19
20
22
23
24
25
27
28
30
30,5
32
33
34
35
36
40
50
Capacitate de încărcare max. kN
0,212
0,435
0,705
Filtru
Intrări / Pagină
4 Products
Adăugat la coșul de cumpărături
Filtru
Intrări / Pagină
4 Products
Descoperiți gama de produse norelem
Filtru
D1 (inch)
1 1/4-7
1-8
1/2-13
1/4-20
3/4-10
3/8-16
5/8-11
5/16-18
Materialul corpului de bază
oțel
oțel inoxidabil
Diametrul discului
32
40
50
60
80
100
120
150
înălțime
15
16
19
20
22
23
24
25
27
28
30
30,5
32
33
34
35
36
40
50
Capacitate de încărcare max. kN
0,212
0,435
0,705
Abonați-vă acum la buletinul informativ norelem
Fii primul care primește știri despre produsele noastre și notificări de la magazinul nostru online!