text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
3 Nimerit

Descriere

Material
Carcasă din tablă de oțel.
Roți din cauciuc masiv elastic, de înaltă calitate.
Corp de roată din aluminiu turnat sub presiune.
Version
Carcasă presată. Carcasă cu roți de ghidaj, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă. Roți cu rulment cu bile.
Note
Axa roții este înșurubată. Roțile din cauciuc masiv elastic sunt rezistente la șocuri și la impact.
Temperature range
-20 °C până la +80 °C.

Other customers also bought