Material
Carcasă din tablă de oțel. Corp de roată din aluminiu-fontă turnată, cu strat de rulare din Extrathane.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă și protecție a bilei. Roți cu rulmenți de precizie.
Show more
Show less
Roți fixe din tablă de oțel cu suprafață de rulare Extrathane, variantă robust - inch
from
140,99 €
plus sales tax
plus shipping costs
Roți pivotante, din tablă de oțel, cu suprafață de rulare Extrathane, variantă robustă - inch
from
122,41 €
plus sales tax
plus shipping costs
Roți pivotante, din tablă de oțel, cu stop-fix și suprafață de rulare Extrathane, variantă robustă - inch
from
146,90 €
plus sales tax
plus shipping costs
Description
Material
Carcasă din tablă de oțel. Corp de roată din aluminiu-fontă turnată, cu strat de rulare din Extrathane.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă și protecție a bilei. Roți cu rulmenți de precizie.
Note
Roțile sunt rezistente împotriva coroziunii și prezintă o rezistență redusă la rulare. Axa roții este înșurubată.
De la un diametru de 5”, roțile sunt prevăzute cu spițe.
De la un diametru de 5”, roțile sunt prevăzute cu spițe.
Temperature range
-20 °C până la +70 °C.