Material
Housing steel plate. Wheels PA 6.
Version
Housing press formed.
Double ball bearing with ball shield in the castor head.
Double ball bearing with ball shield in the castor head.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Roți fixe, din tablă de oțel, cu roată din poliamidă, variantă standard - inch
de la
32,50 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Roți pivotante, din tablă de oțel, cu roată din poliamidă, variantă standard - inch
de la
33,93 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Roți pivotante, din tablă de oțel, cu stop-fix și roată din poliamidă, variantă standard - inch
de la
49,15 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Housing steel plate. Wheels PA 6.
Version
Housing press formed.
Double ball bearing with ball shield in the castor head.
Double ball bearing with ball shield in the castor head.
Note
Wheel axle bolted.
Swivel and fixed castors with mounting plate.
Swivel and fixed castors with mounting plate.
Temperature range
-25 °C to +80 °C.