Material
Carcasă din tablă de oțel.
Roți din elastomer poliuretan de înaltă calitate.
Corp de roată din aluminiu-fontă turnată.
Roți din elastomer poliuretan de înaltă calitate.
Corp de roată din aluminiu-fontă turnată.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu două rânduri de bile în coroana de rotație. Roți cu rulment cu bile.
Show more
Show less
Roți fixe, din tablă de oțel, cu suprafață de rulare din elastomer poliuretanic, variantă robustă - inch
from
147,04 €
plus sales tax
plus shipping costs
Steel plate swivel castors with polyurethane elastomer tread, heavy-duty version - inch
from
€128.57
plus sales tax
plus shipping costs
Steel plate swivel castors with stop-fix and polyurethane elastomer tread, heavy-duty version - inch
from
€153.09
plus sales tax
plus shipping costs
Description
Material
Carcasă din tablă de oțel.
Roți din elastomer poliuretan de înaltă calitate.
Corp de roată din aluminiu-fontă turnată.
Roți din elastomer poliuretan de înaltă calitate.
Corp de roată din aluminiu-fontă turnată.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu două rânduri de bile în coroana de rotație. Roți cu rulment cu bile.
Note
Axa roții este înșurubată.
Roți pivotante și fixe cu placă înșurubată.
Roți pivotante și fixe cu placă înșurubată.
Temperature range
-20 °C până la +70 °C.