text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
3 Hits

Description

Material
Carcasă din tablă de oțel.
Roți din elastomer poliuretan de înaltă calitate.
Corp de roată din aluminiu-fontă turnată.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu două rânduri de bile în coroana de rotație. Roți cu rulment cu bile.
Note
Axa roții este înșurubată.
Roți pivotante și fixe cu placă înșurubată.
Temperature range
-20 °C până la +70 °C.

Descoperiți gama de produse norelem