Material
Carcasă din tablă de oțel.
Roți din elastomer poliuretan de înaltă calitate.
Corp de roată din aluminiu-fontă turnată.
Roți din elastomer poliuretan de înaltă calitate.
Corp de roată din aluminiu-fontă turnată.
Version
Carcasă presată. Carcasă cu roți de ghidaj, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă. Roți cu rulment cu bile.
Show more
Show less
Roți fixe, din tablă de oțel, cu suprafață de rulare din elastomer poliuretanic, variantă robustă - inch
from
225,06 €
plus sales tax
plus shipping costs
Roți pivotante, din tablă de oțel, cu suprafață de rulare din elastomer poliuretanic, variantă robustă - inch
from
287,06 €
plus sales tax
plus shipping costs
Roți pivotante, din tablă de oțel, cu stop-fix și suprafață de rulare din elastomer poliuretanic, variantă robustă - inch
from
344,98 €
plus sales tax
plus shipping costs
Description
Material
Carcasă din tablă de oțel.
Roți din elastomer poliuretan de înaltă calitate.
Corp de roată din aluminiu-fontă turnată.
Roți din elastomer poliuretan de înaltă calitate.
Corp de roată din aluminiu-fontă turnată.
Version
Carcasă presată. Carcasă cu roți de ghidaj, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă. Roți cu rulment cu bile.
Note
Axa roții este înșurubată.
Roți pivotante și fixe cu placă înșurubată.
Roți pivotante și fixe cu placă înșurubată.
Temperature range
-20 °C până la +70 °C.