text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
3 Nimerit

Descriere

Material
Carcasă din tablă de oțel.
Roți cu strat de rulare din cauciuc termoplastic.
Corp de roată din polipropilenă.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu două rânduri de bile în coroana de rotație. Roți cu rulment cu bile.
Note
Axa roții este înșurubată. Roți pivotante și fixe cu placă înșurubată. Roți gri, care nu lasă urme.
Temperature range
-20 °C până la +60 °C.

Descoperiți gama de produse norelem