- Rezistență chimică foarte ridicată la multe substanțe agresive, cu excepția uleiurilor
- Suprafață de rulare care nu lasă urme
Descriere
Material
Carcasă din tablă de oțel, corp de roată din PA 6 cu anvelope din cauciuc masiv elastic de marcă vulcanizat.
Version
Carcasă presată. Roți cu rulment cu bile.
Note
Axa roții este înșurubată. Roți rezistente la șocuri și impact.
Temperature range
-20 °C până la +80 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.